SXMPi 30 NO H PC M12-5

Réf. article: 10.02.02.05290
Ejecteur compact avec Condition Monitoring, Fonction de surveillance d'état et de l'air numérique
Diamètre de buse: 3,0 mm
Système: Sans courant, ouvert
Pneum. Raccord: Horizontale
avec: Pressure Control
Connexion électrique:
Connecteur M12, 5 pol
Capacité d'aspiration (max): 220 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
380 l/min
Communication: IO-Link (Class B)
Vide (max): -850 mbar
Niveau sonore (libre): 72 dB
Protection: IP 65
SXMPi 30 NO H PC M12-5
Attribut Valeur
B 39 mm
B2 6,8 mm
d 5,5 mm
G1 G3/8"-F
G2 M12x1-M
G3 M5-F
H 108 mm
H1 160 mm
H2 54 mm
H3 6 mm
H4 26 mm
L 210 mm
L2 5 mm
L3 97 mm
L4 35,5 mm
X1 89 mm
X2 42 mm
Y1 10 mm
Y2 24 mm