SCPi-FS 15 NO RP M12-5

Réf. article: 10.02.02.05436
Ejecteur compact pour l'évacuation
Diamètre de buse: 1,5 mm
Capacité d'aspiration (max): 75 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
115 l/min
Niveau sonore (libre): 76 dB
à la press de fonc.: 4,0 ... 7,0 bar
Vide (max): -850 mbar
Système: Sans courant, ouvert
Version: Réglage pneumatique
Connexion électrique:
Connecteur M12, 5 pol
Point de commutation: - 550 mbar
Point de commutation 2: - 680 mbar
Régulation de la valeur d'activation:
-630 mbar
Protection: IP 65 (avec connecteur)
SCPi-FS 15 NO RP M12-5
Attribut Valeur
B 22,8 mm
d 6,4 mm
d1 5,5 mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-F
G3 M12x1-M
G4 M4-F
G5 G1/8"-F
H 170 mm
H1 98 mm
H2 60 mm
H3 87,5 mm
H4 76 mm
H5 127,5 mm
L 118 mm
L1 126,5 mm
L2 112,5 mm
L3 67,5 mm
L4 36,75 mm
X1 27,5 mm
X2 14 mm
X3 58 mm
Y2 30 mm
Y3 10 mm