SCPb-FS 15 NO RP

Réf. article: 10.02.02.05560

Ejecteur compact pour l'évacuation

Diamètre de buse1,5 mm
Capacité d'aspiration (max.)75 l/min
Consommation d'air (en aspiration)115 l/min
Niveau sonore libre76 dB(A)
Plage de pression (press. de service)4,0 ... 7,0 bar
Max. vide-850 mbar
Commande de vanneSans courant, ouvert
Systèmedispositif pneumatique d'économie d'air
conception Ejecteurs compactsCommande pneumatique
SCPb-FS 15 NO RP
Attribut Valeur
B 22,80 mm
d 6,40 mm
d1 5,50 mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-F
G4 M4-F
G5 G1/8"-F
H 170 mm
H1 98 mm
H2 60 mm
H3 87,50 mm
H4 76 mm
H5 127,50 mm
L 112,50 mm
L3 67,50 mm
L4 36,75 mm
X1 27,50 mm
X2 14 mm
X3 58 mm
Y2 30 mm
Y3 10 mm
Attribut Valeur
Diamètre des buses 1,50 mm
Capacité d'aspiration (max.) 75 l/min
Capacité d'aspiration (max.) 4,50 m³/h
Capacité d'aspiration (max.) 2,65 cfm
Max. vide -25,10 inHg
Degré d'évacuation 85 %
Consommation d'air (en aspiration) 115 l/min
Consommation d'air (en aspiration) 6,90 m³/h
Consommation d'air (en aspiration) 4,06 cfm
Max. consommation d'air souffler 310 l/min
Consommation d'air (souff.) 10,95 cfm
Plage de pression (press. de service) 4,0 ... 7,0 bar
Plage de pression (press. de service) 58,0 ... 101,5
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. 6 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío 6 mm
Niveau sonore libre 76 dB(A)
Commande de vanne Sans courant, ouvert
Poids 585 kg
Température de travail 5 ... 50 °C
Famille de produit SCPb
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: SCPb-FS 15 NO RP

L'éjecteur compact SCPb / SCPi FS RP est livré comme un produit prêt à être connecté (sans câble de connexion).

Pièces détachées disponibles : Silencieux

Accessoires disponibles : Câble de connexion