Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Mini-éjecteur compact de construction particulièrement réduite
Diamètre de buse | 1 mm |
Raccord | Flexible D6(1)-D6(2) |
Capacité d'aspiration (max.) | 28 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 45 l/min |
Niveau sonore libre | 71 dB(A) |
Plage de pression (press. de service) | 3,5 ... 6,0 bar |
Max. vide | 870 mbar |
Commande de vanne | Sans courant, ouvert |
Type de protection IP | IP 40 (avec connecteur) |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 12 mm |
B1 | 12,50 mm |
D | 9 mm |
d1 | 6,20 mm |
d2 | 6,20 mm |
d4 | 4,30 mm |
H | 41,50 mm |
H1 | 64,20 mm |
H2 | 24,95 mm |
H3 | 7,50 mm |
H4 | 30 mm |
H5 | 7,50 mm |
H6 | 17,50 mm |
L | 76,50 mm |
L1 | 98,30 mm |
L3 | 20,50 mm |
X1 | 36 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre de buse | 1 mm |
Commande de vanne | NO |
Degré d'évacuation | 87 % |
Capacité d'aspiration (max.) | 28 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 45 l/min |
Max. consommation d'air souffler | 10 l/min |
Max. vide | 870 mbar |
Pression optimale | 4,50 bar |
Plage de pression (press. de service) | 3,5 ... 6,0 bar |
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. | 4 mm |
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío | 4 mm |
Température de travail | 0 ... 50 °C |
Poids | 74 g |
Famille de produit | SCPMb |
Consignes de commande: SCPMb 10 S04 NO AAH
L'éjecteur compact SCPM est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).
Pièces de rechange disponibles : silencieux, élément filtrant
Accessoires disponibles : câble de raccordement, fiche de connexion