SCPS-L HV 3-20 NC M12-5 PNP

Réf. article: 10.02.02.06056
Système Venturi compact avec buse à plusieurs étages et une capacité d'aspiration maximale
Version: Haut niveau de vide
Diamètre de buse:
2,0 (trois étages) mm
Raccord: G1/4"
Connexion électrique:
Connecteur M12, 5 pol
Capacité d'aspiration (max): 323 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
172 l/min
Niveau sonore (libre): 81 dB
Plage de pression (press d service):
4,0 ... 6,0 bar
Système: Sans courant, fermé
Type: Commutation contre +
Protection: IP 65 (avec connecteur)
Attribut Valeur
B 17,60 mm
d 4,50 mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/2"-F
G3 M12x1-M
H 95,75 mm
H1 109,00 mm
H3 56,50 mm
L 230,00 mm
L3 21,00 mm
X1 40,0 mm