SCPS-L HV 3-16 NC M12-5 PNP

Réf. article: 10.02.02.06058

Système Venturi compact avec buse à plusieurs étages et une capacité d'aspiration maximale

ConceptionHigh Vacuum
Diamètre de buse3-16
Capacité d'aspiration (max.)227 l/min
Consommation d'air (en aspiration)102 l/min
Niveau sonore libre80 dB(A)
Plage de pression (press. de service)4,0 ... 6,0 bar
Commande de vanneSans courant, fermé
Connexion électriqueConnecteur M12, 5 pol
Connexion électriqueM12-5
RaccordG1/4"
Conception vacuostatContacteur PNP
Type de protection IPIP 65 (avec connecteur)
SCPS-L HV 3-16 NC M12-5 PNP
Attribut Valeur
B 17,60 mm
B1 37,50 mm
D 29 mm
d 4,50 mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/2"-F
G3 M12x1-M
G4 M4-F
H 95,75 mm
H1 109 mm
H3 56,50 mm
L 224,50 mm
L3 21 mm
L4 11,50 mm
X1 40 mm
X2 28 mm
Y1 35 mm
Y2 28 mm
Attribut Valeur
Degré d'évacuation 90 %
Capacité d'aspiration (max.) 227 l/min
Consommation d'air (en aspiration) 102 l/min
Consommation d'air (en aspiration) 6,10 m³/h
Max. consommation d'air souffler 257 l/min
Diamètre de buse 3-16
Diamètre des buses 1,60 mm
Commande de vanne Sans courant, fermé
Connexion électrique Connecteur M12, 5 pol
Conception vacuostat Contacteur PNP
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. 6 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío 12 mm
Plage de pression (press. de service) 4,0 ... 6,0 bar
Température de travail 0 ... 50 °C
Type de protection IP IP 65 (avec connecteur)
Poids 460 g
Famille de produit SCPS-L
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: SCPS-L HV 3-16 NC M12-5 PNP

L'éjecteur compact SCPS-L / SCPSi-L est livré prêt à être raccordé (sans câble de connexion).

 

Accessoires disponibles : câble de raccordement, buse à plusieurs étages, silencieux, filtre