VER 15

Réf. article: 10.02.03.00335
Générateur pneumatique de vide à régulation, manomètre et clapet antiretour
Diamètre de buse: 1,5 mm
Vide (max): -800 mbar
Capacité d'aspiration (max): 4.1 m³/h
Consommation d'air: 6.12 m³/h
VER 15
Attribut Valeur
B 126,5 mm
B1 157,5 mm
d 3,3 mm
D1 9,5 mm
D2 9,5 mm
H 34 mm
H1 75 mm
L 260 mm
X1 246 mm
Y1 60 mm