EVE-TR 4 AC3

Réf. article: 10.03.01.00111
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Niveau sonore (50 Hz): 59 dB
Tension (50 Hz): 175-260V ou 300-450V
Tension (60 Hz): 200-300V ou 350-520V
Capacité d'aspiration (50 Hz):
4.1 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
4.7 m³/h
Vide (50Hz): -850 mbar
Puiss. nominale (50 Hz): 0.18 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 0.22 kW
Poids: 7 kg
EVE-TR 4 AC3
Attribut Valeur
B 155 mm
B2 11,5 mm
d 7 mm
G3 G1/4"-F
H 148 mm
L 221,5 mm
L2 72 mm
X1 80 mm
Y1 100 mm