EVE-TR 4 AC F

Réf. article: 10.03.01.00114

Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien

AlimentationCourant alternatif
Niveau sonore59 dB(A)
Voltage (50 Hz)220-240V
Voltage (60 Hz)220-240V
Capacité d'aspiration (50 Hz)4,1 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)4,7 m³/h
Vide (50Hz)-850 mbar
Puiss. nominale 50 Hz0,18 kW
Puiss. nominale 60 Hz0,22 kW
avecFiltre
Poids7 kg
EVE-TR 4 AC F
Attribut Valeur
B 155 mm
B2 11,50 mm
d 7 mm
G2 G1/4"-F
G3 G1/4"-F
H 148 mm
H1 172 mm
H2 40,50 mm
L 221,50 mm
L2 72 mm
X1 80 mm
Y1 100 mm
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (50 Hz) 4,10 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz) 4,70 m³/h
Voltage (50 Hz) 220-240V
Voltage (60 Hz)
Puiss. nominale 50 Hz 0,18 kW
Puiss. nominale 60 Hz 0,22 kW
Alimentation AC
Alimentation Courant alternatif
Niveau sonore 59 dB(A)
Poids 7 kg
Type de protection IP IP 54
Famille de produit EVE-TR


Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: EVE-TR 4 AC F

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.


Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant
Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)