EVE-TR 8 AC3 F

Réf. article: 10.03.01.00116
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Niveau sonore (50 Hz): 58 dB
Tension (50 Hz): 175-260V ou 300-450V
Tension (60 Hz): 200-300V ou 350-520V
avec: Filtre
Capacité d'aspiration (50 Hz):
7.6 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
8.7 m³/h
Vide (50Hz): -850 mbar
Puiss. nominale (50 Hz): 0.35 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 0.42 kW
Poids: 11.5 kg
EVE-TR 8 AC3 F
Attribut Valeur
B 155 mm
B2 11,5 mm
d 7 mm
G2 G3/8"-F
G3 G3/8"-F
H 154 mm
H1 201 mm
H2 62 mm
L 231 mm
L2 80 mm
X1 80 mm
Y1 100 mm