EVE-TR 10 AC3

Réf. article: 10.03.01.00137
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Niveau sonore (50 Hz): 60 dB
Tension (50 Hz): 175-260V ou 300-450V
Tension (60 Hz): 200-300V ou 350-520V
Capacité d'aspiration (50 Hz): 10 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz): 12 m³/h
Vide (50Hz): -850 mbar
Puiss. nominale (50 Hz): 0.37 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 0.45 kW
Poids: 16 kg
EVE-TR 10 AC3
Attribut Valeur
B 206 mm
B2 60 mm
d 7 mm
G3 G1/2"-F
H 195 mm
L 429 mm
L2 106 mm
X1 160 mm
Y1 112 mm