Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Alimentation | courant triphasé |
Niveau sonore | 61 dB(A) |
Voltage (50 Hz) | D175-260V/Y300-450V |
Voltage (60 Hz) | 200-300V o. 350-520V |
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 16 m³/h |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 19 m³/h |
Vide (50Hz) | -850 mbar |
Puiss. nominale 50 Hz | 0,55 kW |
Puiss. nominale 60 Hz | 0,7 kW |
Permission | UL/CSA |
Poids | 22,4 kg |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 231 mm |
B2 | 66 mm |
d | 7 mm |
G3 | G1/2"-F |
H | 205 mm |
L | 452 mm |
L2 | 73 mm |
X1 | 202 mm |
Y1 | 125 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 16 m³/h |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 19 m³/h |
Voltage (50 Hz) | D175-260V/Y300-450V |
Voltage (60 Hz) | |
Puiss. nominale 50 Hz | 0,55 kW |
Puiss. nominale 60 Hz | 0,70 kW |
Alimentation | AC3 |
Alimentation | courant triphasé |
Niveau sonore | 61 dB(A) |
Poids | 22,40 kg |
Type de protection IP | IP 54 |
Famille de produit | EVE-TR |
Consignes de commande: EVE-TR 16 AC3
La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.
Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant
Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)