Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vanne de limitation de pression pour limiter la sous-pression maxi.
Diamètre extérieur D | 58 mm |
Max. vide | -950 mbar |
Filetage G1 | G1-1/4"-M |
Longueur L | 72 mm |
Utiliser la construction | Pompe EVE |
Dimensions | 60-140 |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 58 mm |
G1 | G1-1/4"-M |
LG1 | 15 mm |
L | 72 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimensions | 60-140 |
Poids | 352 g |
Max. vide | -950 mbar |
Consignes de commande: VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140