EVE-TR-M 2.3 24V-DC

Réf. article: 10.03.01.00192

Pompe à rotor sec à puissance d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien

Niveau sonore72 dB(A)
Poids2,4 kg
Max. vide-780 mbar
EVE-TR-M 2.3 24V-DC
Attribut Valeur
B 82 mm
B2 11 mm
G2 G1/8"-F
G3 G1/8"-F
G5 M4-F
H 123 mm
L 154 mm
X1 28 mm
Y1 60 mm
Attribut Valeur
Max. vide -780 mbar
Capacité d'aspiration à DC 2,04 m³/h
Tension 24V - DC
Niveau sonore 72 dB(A)
Poids 2,40 kg
Famille de produit EVE-TR


Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: EVE-TR-M 2.3 24V-DC

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.


Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant
Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)