EVE-TR-T 4 AC F

Réf. article: 10.03.01.00197
Pompe à rotor sec à puissance d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Alimentation: Courant alterna
Tension (50 Hz): 230V - AC
Capacité d'aspiration (50 Hz): 4 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
4.7 m³/h
Niveau sonore (50 Hz): 59 dB
Vide (max): -850 mbar
Puiss. nominale (50 Hz): 0.18 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 0.22 kW
avec: Filtre
Poids: 8.5 kg
EVE-TR-T 4 AC F
Attribut Valeur
B 134 mm
B1 160,5 mm
G2 G1/4"-M
H 235 mm
L 255 mm
L1 268,5 mm