Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu
Alimentation | courant triphasé |
Voltage (50 Hz) | 175-260/300-450V AC3 |
Voltage (60 Hz) | 202-300/350-520V AC3 |
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 16 m³/h |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 19 m³/h |
Niveau sonore | 61 dB(A) |
Vide (50Hz) | -850 mbar |
Puiss. nominale 50 Hz | 0,55 kW |
Puiss. nominale 60 Hz | 0,7 kW |
Poids | 23 kg |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 231 mm |
B2 | 66 mm |
d | 7 mm |
G2 | G3/4"-F |
G3 | G1/2"-F |
H | 205 mm |
H1 | 345 mm |
H2 | 70 mm |
L | 452 mm |
L2 | 73 mm |
X1 | 202 mm |
Y1 | 125 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 16 m³/h |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 19 m³/h |
Voltage (50 Hz) | 175-260/300-450V AC3 |
Voltage (60 Hz) | |
Puiss. nominale 50 Hz | 0,55 kW |
Puiss. nominale 60 Hz | 0,70 kW |
Niveau sonore | 61 dB(A) |
Poids | 23 kg |
Type de protection IP | IP 54 |
Alimentation | AC3 |
Famille de produit | EVE-TR-X |
Consignes de commande: EVE-TR-X 16 AC3 F-VB
La pompe à vide à rotor sec EVE-TR-X est livrée prête à être raccordée.
Pièces de rechange disponibles : élément filtrant, jeu de pièce d'usure
Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide