EVE-TR 100 AC3/S070 IE2

Réf. article: 10.03.01.00257
Pompe à rotor sec à puissance d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Alimentation: Courant triphas
Niveau sonore (50 Hz): 75 dB
Tension (50 Hz):
D200V/Y350V ±10% (s. IE2)
Tension (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%
Tension (60 Hz-opt):
D200V/Y350V ±10% (s. IE2)
Capacité d'aspiration (50 Hz): 98 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
112 m³/h
Vide (max): -900 mbar
Permission: IE2
Puiss. nominale (50 Hz): 3 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 3.6 kW
EVE-TR 100 AC3/S070 IE2
Attribut Valeur
B 470 mm
B2 110 mm
d 12 mm
G3 G1-1/2"-F
G5 M8-F
H 336 mm
L 835 mm
L2 140 mm
X1 398 mm
Y1 245 mm
Y2 122,5 mm