EVE-TR 100 AC3 F

Réf. article: 10.03.01.00259
Pompe à rotor sec à puissance d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Tension (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Tension (60 Hz-opt):
YY208 ±10% (s. IE2)
avec: Filtre
Capacité d'aspiration (50 Hz): 98 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
112 m³/h
Vide (50Hz): -900 mbar
Permission: IE2/UL/CSA
Puiss. nominale (60 Hz): 3.6 kW
Poids: 102.5 kg
EVE-TR 100 AC3 F
Attribut Valeur
B 470 mm
B2 110 mm
d 12 mm
G2 G1-1/4"-F
G3 G1-1/2"-F
G5 M8-F
H 336 mm
H1 466 mm
H2 75 mm
L 835 mm
L1 890 mm
L2 140 mm
X1 398 mm
Y1 245 mm
Y2 122,5 mm