EVE-TR 140 AC3

Réf. article: 10.03.01.00262
Pompe à rotor sec à puissance d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Tension (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Tension (60 Hz-opt):
YY208 ±10% (s. IE2)
Capacité d'aspiration (50 Hz):
129 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
154 m³/h
Vide (50Hz): -800 mbar
Permission: IE2/UL/CSA
Puiss. nominale (60 Hz): 4.8 kW
Poids: 109.5 kg
EVE-TR 140 AC3
Attribut Valeur
B 470 mm
B2 110 mm
d 12 mm
G3 G1-1/2"-F
G5 M8-F
H 336 mm
L 873 mm
L2 140 mm
X1 398 mm
Y1 245 mm
Y2 122,5 mm