EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP2 VBV

Réf. article: 10.03.01.00326

Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien

Alimentationcourant triphasé
Voltage (60 Hz)YY230/Y460V ±10%
Capacité d'aspiration (60 Hz)154 m³/h
Puiss. nominale 60 Hz4,8 kW
ConstructionIE3:US/CAN
avecVanne de limitation de vide
PermissionUL/CSA
Poids118 kg
EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP2 VBV
Attribut Valeur
B 470 mm
B2 107,50 mm
d 12 mm
G3 G1-1/2"-F
G5 M8-F
H 336 mm
L 862 mm
L2 140 mm
X1 398 mm
Y1 245 mm
Y2 122,50 mm
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (60 Hz) 154 m³/h
Voltage (60 Hz)
Puiss. nominale 60 Hz 4,80 kW
Alimentation AC3
Alimentation courant triphasé
Construction IE3:US/CAN
Poids 118 kg
Type de protection IP IP 55
Famille de produit EVE-TR


Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
日本語
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP2 VBV

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.


Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant
Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)