Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Alimentation | courant triphasé |
Voltage (60 Hz) | YY230/Y460V ±10% |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 286 m³/h |
Puiss. nominale 60 Hz | 6,6 kW |
Construction | IE3:US/CAN |
avec | Filtre |
Permission | UL/CSA |
Poids | 258 kg |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 644 mm |
B2 | 116 mm |
G3 | G2-1/2"-F |
G5 | M10-F |
H | 528 mm |
L | 1144 mm |
L2 | 124 mm |
X1 | 645 mm |
Y1 | 380 mm |
Y2 | 190 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 286 m³/h |
Voltage (60 Hz) | |
Puiss. nominale 60 Hz | 6,60 kW |
Alimentation | AC3 |
Alimentation | courant triphasé |
Construction | IE3:US/CAN |
Poids | 258 kg |
Type de protection IP | IP 55 |
Famille de produit | EVE-TR |
Consignes de commande: EVE-TR 250 AC3 IE3-TYP2 F
La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.
Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant
Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)