EVE-TR-X 25 AC3 IE3-TYP2 F-VB

Réf. article: 10.03.01.00355

Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu

Alimentationcourant triphasé
Voltage (60 Hz)YY230/Y460V ±10%
Voltage (60 Hz)D208V ±10% (o. IE3)
Capacité d'aspiration (60 Hz)30 m³/h
Vide (60Hz)-900 mbar
ConstructionIE3:US/CAN
Puiss. nominale 60 Hz0,9 kW
PermissionUL/CSA
Poids28,5 kg
PermissionUL/CSA
EVE-TR-X 25 AC3 IE3-TYP2 F-VB
Attribut Valeur
B 270 mm
B2 50 mm
d 7 mm
G2 G3/4"-F
G3 G3/4"-F
H 292 mm
H1 380 mm
H2 70 mm
L 495 mm
L2 96 mm
X1 220 mm
Y1 190 mm
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (60 Hz) 30 m³/h
Voltage (60 Hz)
Puiss. nominale 60 Hz 0,90 kW
Poids 28,50 kg
Type de protection IP IP 55
Alimentation AC3
Famille de produit EVE-TR-X


Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
日本語
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: EVE-TR-X 25 AC3 IE3-TYP2 F-VB

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR-X est livrée prête à être raccordée.

 

Pièces de rechange disponibles : élément filtrant, jeu de pièce d'usure

Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide