Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
CobotPump dédié à la génération du vide électrique pour robots coopératifs
Capacité d'aspiration (max.) | 12 l/min |
Puiss. nominale | 13 W |
Tension DC | 24V - DC |
Alimentation | 0,6 A |
Connexion électrique | Barre de raccords 8x |
Max. vide | 750 mbar |
Température de travail | 5 ... 45 °C |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 151,50 mm |
D mk1 | 46 mm |
D2 | 76 mm |
G1 | M4-F |
LG1 | 6 mm |
L | 88,60 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Capacité d'aspiration (max.) | 12 l/min |
Puiss. nominale | 13 W |
Tension DC | 24V - DC |
Alimentation | 0,60 A |
Température de travail | 5 ... 45 °C |
Poids | 775 g |
Famille de produit | ECBPI |
Consignes de commande: ECBPi 12 24V-DC TB-8
Le générateur de vide électrique ECBPi est livré prêt à être raccordé.
Accessoires disponibles : bride robot, câble de raccordement, répartiteur de raccordement