EVE-OG 40 AC3 F

Réf. article: 10.03.02.00031
Pompe à vide lubrifiée, à niveau de vide maximal, nécessitant peu d'entretien
Alimentation: Courant triphas
Niveau sonore (50 Hz): 64 dB
avec: Filtre
Tension (50 Hz): 200-240V ou 345-420V
Capacité d'aspiration (50 Hz): 40 m³/h
Puiss. nominale (50 Hz): 1.1 kW
Poids: 38 kg
EVE-OG 40 AC3 F
Attribut Valeur
B 284 mm
B2 15 mm
G2 G1-1/4"-F
G3 G1-1/4"-F
G5 M8-F
H 260 mm
H1 390 mm
H2 75 mm
L 625 mm
L2 130 mm
X1 179 mm
X2 123 mm
Y1 238 mm
Y2 171 mm