Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pompe à vide lubrifiée, à niveau de vide maximal, nécessitant peu d'entretien
Alimentation | courant triphasé |
Niveau sonore | 65 dB(A) |
avec | Filtre |
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 63 m³/h |
Puiss. nominale 50 Hz | 1,5 kW |
Voltage (50 Hz) | 200-240V ou 345-420V |
Poids | 52 kg |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 406 mm |
B2 | 15 mm |
G2 | G1-1/4"-F |
G3 | G1-1/4"-F |
G5 | M8-F |
H | 280 mm |
H1 | 417 mm |
H2 | 75 mm |
L | 614 mm |
L2 | 137 mm |
X1 | 199 mm |
Y1 | 277 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Max. vide | -980 mbar |
Max. vide | -28,94 inHg |
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 63 m³/h |
Voltage (50 Hz) | 200-240V ou 345-420V |
Puiss. nominale 50 Hz | 1,50 kW |
Niveau sonore | 65 dB(A) |
Poids | 52 kg |
Type de protection IP | IP 54 |
Alimentation | AC3 |
Famille de produit | EVE-OG |
Consignes de commande: EVE-OG 63 AC3 F
La pompe à vide EVE-OG est livrée prête à être raccordée.
Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante (élément filtrant), huile lubrifiante de rechange (huile), kit d'entretien (jeu de pièces d'usure pompe)
Accessoires disponibles : contacteur-disjoncteur, manomètre de colmatage des filtres (manomètre de pression)