Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pompe à vide lubrifiée, à niveau de vide maximal, nécessitant peu d'entretien
Alimentation | courant triphasé |
Niveau sonore | 70 dB(A) |
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 165 m³/h |
Puiss. nominale 50 Hz | 4 kW |
Voltage (50 Hz) | 230/400V AC3 |
Poids | 160 kg |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 542 mm |
B2 | 94 mm |
G3 | G2"-F |
G5 | M10-F |
H | 418 mm |
L | 890 mm |
L2 | 253 mm |
X1 | 243 mm |
X2 | 430 mm |
X3 | 40 mm |
Y1 | 305 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Max. vide | -980 mbar |
Max. vide | -28,94 inHg |
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 165 m³/h |
Voltage (50 Hz) | 230/400V AC3 |
Puiss. nominale 50 Hz | 4 kW |
Niveau sonore | 70 dB(A) |
Poids | 160 kg |
Type de protection IP | IP 55 |
Alimentation | AC3 |
Famille de produit | EVE-OG |
Consignes de commande: EVE-OG 165 AC3
La pompe à vide EVE-OG est livrée prête à être raccordée.
Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante (élément filtrant), huile lubrifiante de rechange (huile), kit d'entretien (jeu de pièces d'usure pompe)
Accessoires disponibles : contacteur-disjoncteur, manomètre de colmatage des filtres (manomètre de pression)