EVE-OG 255 AC3

Réf. article: 10.03.02.00051
Pompe à vide lubrifiée, à niveau de vide maximal, nécessitant peu d'entretien
Alimentation: Courant triphas
Niveau sonore (50 Hz): 72 dB
Tension (50 Hz): 200-240V ou 345-420V
Capacité d'aspiration (50 Hz):
255 m³/h
Puiss. nominale (50 Hz): 5.5 kW
Poids: 195 kg
EVE-OG 255 AC3
Attribut Valeur
B 583 mm
B2 47 mm
G3 G2"-F
G5 M10-F
H 418 mm
L 1 056 mm
L2 300 mm
X1 303 mm
X2 390 mm
Y1 350 mm