Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pompe à vide lubrifiée, à niveau de vide maximal, nécessitant peu d'entretien
Alimentation | courant triphasé |
Voltage (50 Hz) | 200-240V ou 345-420V |
Puiss. nominale 50 Hz | 1,1 kW |
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 40 m³/h |
Attribut | Valeur |
---|---|
G3 | G1-1/4"-F |
Attribut | Valeur |
---|---|
Max. vide | -980 mbar |
Puiss. nominale 50 Hz | 1,10 kW |
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 40 m³/h |
Capacité d'aspiration -800 | 40 m³/h |
Type de protection IP | IP 54 |
Voltage (50 Hz) | 200-240V ou 345-420V |
Plage de courante (50 Hz) | 4,8A ou 2,8A |
Alimentation | courant triphasé |
Consignes de commande: EVE-OG 40 AC3