EVE-OG 10 AC3 F

Réf. article: 10.03.02.00082
Pompe à vide lubrifiée, à niveau de vide maximal, nécessitant peu d'entretien
Alimentation: Courant triphas
Niveau sonore (50 Hz): 49 dB
avec: Filtre
Tension (50 Hz): 230/400V AC
Tension (60 Hz): 230/400V AC
Capacité d'aspiration (50 Hz): 10 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz): 12 m³/h
Puiss. nominale (50 Hz): 0.37 kW
Poids: 19 kg
EVE-OG 10 AC3 F
Attribut Valeur
B 212 mm
B2 26 mm
G2 G3/4"-F
G3 G3/4"-F
G5 M8-F
H 211 mm
H1 320 mm
H2 70 mm
L 422 mm
L2 63 mm
X1 176 mm
Y1 111 mm