VZ-OG 63 AC3 100 MS

Réf. article: 10.03.04.00144
Centrale de vide avec pompe lubrifiée et réservoir
Capacité d'aspiration: 63 m³/h
Réservoir volume: 100 l
avec: Contacteur-disjoncteur
Tension: 230/400 V, 50 Hz
VZ-OG 63 AC3 100 MS
Attribut Valeur
B 610 mm
B1 750 mm
d 11 mm
G2 G1-1/4"-F
H 700 mm
L 710 mm
L1 720 mm
X1 480 mm
Y1 570 mm