VZ-TR 10 AC3 15 GMS

Réf. article: 10.03.04.00173

Centrale de vide avec pompe à rotor sec et réservoir

Capacité d'aspiration -80010 m³/h
Tension230/400V ±10%
Réservoir volume15 l
avecCircuit régulé de moteur
VZ-TR 10 AC3 15 GMS
Attribut Valeur
B 400 mm
B1 490 mm
d 11 mm
G2 G3/4"-F
H 440 mm
L 430 mm
L1 430 mm
X1 280 mm
Y1 360 mm
Attribut Valeur
Max. vide -850 mbar
Tension 230/400V ±10%
Puissance du moteur 0,37 kW
Réservoir volume 15 l
Capacité d'aspiration -800 10 m³/h
Type de protection IP IP 44
Poids 38,50 kg
Max. vide -25,10 inHg
Famille de produit VZ
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
Consignes de commande: VZ-TR 10 AC3 15 GMS

La centrale de vide est livrée prête à être raccordée.

 

Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrant de rechange pour filtre à air, cartouche filtrant de rechange pour filtre à huile

Accessoires disponibles : cartouche filtrant pour réservoir de vide