Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Centrale de vide avec pompe à rotor sec et réservoir
Capacité d'aspiration -800 | 10 m³/h |
Tension | 230/400 V, 50 Hz |
Réservoir volume | 15 l |
avec | Contacteur-disjoncteur |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 400 mm |
B1 | 490 mm |
d | 11 mm |
G2 | G3/4"-F |
H | 440 mm |
L | 430 mm |
L1 | 430 mm |
X1 | 280 mm |
Y1 | 360 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Max. vide | -850 mbar |
Tension | 230/400 V, 50 Hz |
Puissance du moteur | 0,37 kW |
Réservoir volume | 15 l |
Capacité d'aspiration -800 | 10 m³/h |
Type de protection IP | |
Poids | 37,50 kg |
Max. vide | -25,10 inHg |
Famille de produit | VZ |
Consignes de commande: VZ-TR 10 AC3 15 MS
La centrale de vide est livrée prête à être raccordée.
Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrant de rechange pour filtre à air, cartouche filtrant de rechange pour filtre à huile
Accessoires disponibles : cartouche filtrant pour réservoir de vide