VZ-TR 4 AC 5

Réf. article: 10.03.04.00202

Centrale de vide avec pompe à rotor sec et réservoir

Capacité d'aspiration -8004 m³/h
Tension230 V, 50 Hz
Réservoir volume5 l
VZ-TR 4 AC 5
Attribut Valeur
B 110 mm
B1 225 mm
d 9 mm
G2 G3/8"-F
H 275 mm
L 550 mm
X1 530 mm
Y1 80 mm
Attribut Valeur
Max. vide -850 mbar
Tension 230 V, 50 Hz
Puissance du moteur 0,18 kW
Réservoir volume 5 l
Capacité d'aspiration -800 4 m³/h
Type de protection IP IP 54
Poids 17 kg
Max. vide -25,10 inHg
Famille de produit VZ
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: VZ-TR 4 AC 5

La centrale de vide est livrée prête à être raccordée.

 

Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrant de rechange pour filtre à air, cartouche filtrant de rechange pour filtre à huile

Accessoires disponibles : cartouche filtrant pour réservoir de vide