Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Centrale de vide avec pompe à rotor sec et réservoir
Capacité d'aspiration -800 | 16 m³/h |
Tension | 230/400V ±10% |
Réservoir volume | 50 l |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 510 mm |
B1 | 630 mm |
d | 11 mm |
G2 | G1-1/4"-F |
H | 580 mm |
L | 722 mm |
X1 | 480 mm |
Y1 | 470 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Max. vide | -850 mbar |
Tension | 230/400V ±10% |
Puissance du moteur | 0,75 kW |
Réservoir volume | 50 l |
Capacité d'aspiration -800 | 16 m³/h |
Type de protection IP | IP 54 |
Poids | 69 kg |
Max. vide | -25,10 inHg |
Famille de produit | VZ |
Consignes de commande: VZ-TR 16 AC3 50
La centrale de vide est livrée prête à être raccordée.
Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrant de rechange pour filtre à air, cartouche filtrant de rechange pour filtre à huile
Accessoires disponibles : cartouche filtrant pour réservoir de vide