Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pompe à anneau d'eau, aucune usure, robuste et propre
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 25 m³/h |
Alimentation | courant triphasé |
Niveau sonore | 63 dB(A) |
Voltage (50 Hz) | 200-240V ou 345-420V |
Puiss. nominale 50 Hz | 0,83 kW |
Puiss. nominale 60 Hz | 0,83 kW |
Poids | 38 kg |
Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date. Afin de trouver une alternative adéquate, vous pouvez prendre contacte avec votre interlocuteur local, qui se fera un plaisir de vous aider par téléphone au +49 7443 2403-102 ou par e-mail à l’adresse customercenter@schmalz.de
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 432 mm |
d | 14 mm |
D2 | 30 mm |
H | 390 mm |
H1 | 486 mm |
L | 602 mm |
L2 | 85 mm |
X1 | 345 mm |
Y1 | 370 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 25 m³/h |
Voltage (50 Hz) | 200-240V ou 345-420V |
Voltage (60 Hz) | |
Puiss. nominale 50 Hz | 0,83 kW |
Puiss. nominale 60 Hz | 0,83 kW |
Niveau sonore | 63 dB(A) |
Poids | 38 kg |
Type de protection IP | IP 54 |
Alimentation | AC3 |
Consignes de commande: EVE-WR 25 AC3
La pompe à vide EVE-WR est livrée prête à être raccordée.
Accessoires disponibles : filtre supplémentaire, contacteur-disjoncteur