SGBL-DG-80-110-0.25

Réf. article: 10.04.01.00008
Turbine à transmission directe pour volumes d'aspiration élevés
Vide (max): -110 mbar
Capacité d'aspiration: 80 m³/h
Tension (50 Hz): 200-240V ou 345-415V
Tension (60 Hz): 220-275V ou 380-480V
Puiss. nominale (50 Hz): 0.25 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 0.29 kW
Protection: IP 55
Racc. de vide de diamètre: 40 mm
Raccord du vide: G1-1/4"-F
Couleur: RAL 7035 gris clair
Poids: 10.9 kg
PGE-05449

L’article 10.04.01.00008 est épuisé et reste disponible jusqu'au 31 mars 2019

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Gamme de remplacement (voir photo): Turbines pour le vide SB

SGBL-DG-80-110-0.25
Attribut Valeur
B 246 mm
d 10 mm
D2 40 mm
G1 G1-1/2"-F
G2 G1-1/4"-F
H 247 mm
L 425 mm
X1 83 mm
Y1 205 mm