SB 195 440 3 IE3-TYP1

Réf. article: 10.04.01.00090

Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.

Efficace
Capacité d'aspiration (50 Hz)195 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)235 m³/h
Vide (50Hz)440 mbar
Vide (60Hz)400 mbar
Puiss. nominale 50 Hz3 kW
Puiss. nominale 60 Hz3,6 kW
Voltage (50 Hz)D230V/Y400V ±10%
Voltage (60 Hz)D265V/Y460V ±10%
ConstructionIE3:EU/CN/IND
PermissionUL/CSA
PermissionUL/CSA
Poids49 kg
SB 195 440 3 IE3-TYP1
Attribut Valeur
B 390 mm
B1 452 mm
d 12 mm
D2 60 mm
G1 G2"-F
H 454 mm
L 489 mm
X1 310 mm
Y1 310 mm
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (50 Hz) 195 m³/h
Capacité d'aspiration (50 Hz) 3 249,90 l/min
Capacité d'aspiration (60 Hz) 235 m³/h
Vide (50Hz) 440 mbar
Vide (60Hz) 400 mbar
Type de protection IP IP 55
Puiss. nominale 50 Hz 3 kW
Puiss. nominale 60 Hz 3,60 kW
Voltage (50 Hz) D230V/Y400V ±10%
Voltage (60 Hz)
Niveau sonore 71,10 dB(A)
Niveau sonore (60 Hz) 73 dB(A)
Poids 49 kg
Construction IE3-TYP1
Permission UL/CSA
Construction IE3:EU/CN/IND
Famille de produit SB


Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: SB 195 440 3 IE3-TYP1

La turbine pour le vide SB est livrée prête à être raccordée.

 

Accessoires disponibles : caisson d’insonorisation, filtre à poussière