SGBL-DG-310-420-5.5

Réf. article: 10.04.02.00086
Turbine à transmission directe pour volumes d'aspiration élevés
Vide (max): -420 mbar
Capacité d'aspiration: 310 m³/h
Tension (50 Hz): 345-415V o. 600-720V
Tension (60 Hz): 380-480V o. 660-720V
Puiss. nominale (50 Hz): 5.5 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 6.3 kW
Protection: IP 55
Racc. de vide de diamètre: 60 mm
Raccord du vide: G2"-F
Couleur: RAL 7035 gris clair
Poids: 70 kg
PGE-05449

L’article 10.04.02.00086 est épuisé et reste disponible jusqu'au 31 mars 2019

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Gamme de remplacement (voir photo): Turbines pour le vide SB

SGBL-DG-310-420-5.5
Attribut Valeur
B 541 mm
d 15 mm
D2 60 mm
G1 G2"-F
G2 G2"-F
H 429 mm
L 780 mm
X1 140 mm
Y1 290 mm