EMVO 20 24V-DC 3/2 NC 40.8

Réf. article: 10.05.01.00050
Electrovanne EMVO pour la commande directe du vide
Diamètre nominal: 20 mm
Tension: 24V - Courant contin
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Système: Sans courant, fermé
Cons. de puissance (DC): 40.8 W
Filetage de connexion: G3/4"-F
EMVO 20 24V-DC 3/2 NC 40.8
Attribut Valeur
d 9 mm
D 80 mm
G1 G3/4"-F
G2 G3/4"-F
G3 G3/4"-F
H 100 mm
H1 187,5 mm
H3 10 mm
L 206 mm
L2 43 mm
X1 45 mm
Y1 80 mm