Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Electrovanne EMVO pour la commande directe du vide
Diamètre nominal | 25 mm |
Tension DC | 24V - DC |
Fonction valve | Vanne à 3/2 voies |
Commande de vanne | Sans courant, fermé |
Filetage de connexion | G1"-F |
Consommation DC | 40,8 W |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 9 mm |
D | 80 mm |
G1 | G1"-F |
G2 | G1"-F |
G3 | G1"-F |
H | 100 mm |
H1 | 172 mm |
L | 206 mm |
L2 | 43 mm |
X1 | 45 mm |
Y1 | 80 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre nominal | 25 mm |
Commande de vanne | Sans courant, fermé |
Débit nominal | 1 683,30 l/min |
Débit nominal | 101,00 m³/h |
Consommation DC | 40,80 W |
Tension DC | 24V - DC |
Poids | 5,70 kg |
Famille de produit | EMVO |
Consignes de commande: EMVO 25 24V-DC 3/2 NC
L'électrovanne EMVO est livrée prête à être raccordée.
Accessoires disponibles : filtre de ventilation