Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Electrovanne EMVO pour la commande directe du vide
Diamètre nominal | 20 mm |
Tension DC | 230V - AC |
Fonction valve | Vanne à 3/2 voies |
Commande de vanne | Sans courant, fermé |
Filetage de connexion | G3/4"-F |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 9 mm |
D | 80 mm |
G1 | G3/4"-F |
G2 | G3/4"-F |
G3 | G3/4"-F |
H | 100 mm |
H1 | 187,50 mm |
H3 | 10 mm |
L | 206 mm |
L2 | 43 mm |
X1 | 45 mm |
Y1 | 80 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre nominal | 20 mm |
Commande de vanne | Sans courant, fermé |
Débit nominal | 1200 l/min |
Débit nominal | 72 m³/h |
Tension DC | 230V - AC |
Poids | 5,80 kg |
Famille de produit | EMVO |
Consignes de commande: EMVO 20 230V-AC 3/2 NC
L'électrovanne EMVO est livrée prête à être raccordée.
Accessoires disponibles : filtre de ventilation