Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Filtre avec extension
Diamètre extérieur D | 80 mm |
Longueur L | 38 mm |
Filetage G1 | G1"-M |
Utiliser la construction | Electrovanne |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 80 mm |
G1 | G1"-M |
LG1 | 18 mm |
L | 38 mm |
L1 | 56 mm |
SW1 | 46 mm |
Consignes de commande: FAS 80x38 G1-AG EMVP