FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50

Réf. article: 10.05.01.00064

Filtre avec extension

Diamètre extérieur D80 mm
Longueur L32 mm
Filetage G1G1-1/4"-M
Utiliser la constructionElectrovanne
Dimensions25+50
FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50
Attribut Valeur
D 80 mm
G1 G1-1/4"-M
LG1 19,50 mm
L 32 mm
L1 50 mm
SW1 46 mm

Consignes de commande: FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50