Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Electrovanne EMV pour la commande directe du vide et de l'air comprimé
Diamètre nominal | 5 mm |
Tension DC | 24V - DC |
Fonction valve | Vanne à 3/2 voies |
Commande de vanne | Sans courant, ouvert |
Filetage de connexion | G1/4"-F |
Plage de pression (press. de service) | bar |
Consommation DC | 8 W |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 32 mm |
D | 56 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G1/4"-F |
G3 | G1/4"-F |
G5 | M4-F |
H | 71 mm |
H1 | 118 mm |
L | 46 mm |
L1 | 76 mm |
LG5 | 4,80 mm |
X1 | 38 mm |
Y1 | 24 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre nominal | 5 mm |
Commande de vanne | Sans courant, ouvert |
Débit nominal | 66,70 l/min |
Débit nominal | 4 m³/h |
Consommation DC | 8 W |
Tension DC | 24V - DC |
Temps de fermet. | 20 ms |
Poids | 0,52 kg |
Famille de produit | EMV |
Consignes de commande: EMV 5 24V-DC 3/2 NO
L'électrovanne EMV est livrée prête à être raccordée.
Accessoires disponibles : filtre de ventilation