EMV 5 230V-AC 3/2 NO

Réf. article: 10.05.01.00069
Electrovanne EMV pour la commande directe du vide et de l'air comprimé
Diamètre nominal: 5 mm
Tension: 230V - AC
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Système: Sans courant, ouvert
Filetage de connexion: G1/4"-F
EMV 5 230V-AC 3/2 NO
Attribut Valeur
B 32 mm
D 56 mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/4"-F
G3 G1/4"-F
G5 M4-F
H 71 mm
H1 118 mm
L 46 mm
L1 76 mm
LG5 4,8 mm
X1 38 mm
Y1 24 mm