Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Electrovanne EMV pour la commande directe du vide et de l'air comprimé
Diamètre nominal | 15 mm |
Tension DC | 24V - DC |
Fonction valve | Vanne à 3/2 voies |
Commande de vanne | Sans courant, ouvert |
Filetage de connexion | G3/4"-F |
Plage de pression (press. de service) | bar |
Consommation DC | 38,4 W |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 6,50 mm |
D | 80 mm |
G1 | G3/4"-F |
G2 | G3/4"-F |
G3 | G3/4"-F |
H | 114 mm |
H1 | 140 mm |
L | 209 mm |
L1 | 211 mm |
X1 | 133 mm |
Y1 | 40 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre nominal | 15 mm |
Commande de vanne | Sans courant, ouvert |
Débit nominal | 566,70 l/min |
Débit nominal | 34 m³/h |
Consommation DC | 38,40 W |
Tension DC | 24V - DC |
Temps de fermet. | 80 ms |
Poids | 4,67 kg |
Famille de produit | EMV |
Consignes de commande: EMV 15 24V-DC 3/2 NO
L'électrovanne EMV est livrée prête à être raccordée.
Accessoires disponibles : filtre de ventilation