EMV 15 230V-AC 3/2 NO

Réf. article: 10.05.01.00073

Electrovanne EMV pour la commande directe du vide et de l'air comprimé

Diamètre nominal15 mm
Tension DC230V - AC
Fonction valveVanne à 3/2 voies
Commande de vanneSans courant, ouvert
Filetage de connexionG3/4"-F
Plage de pression (press. de service) bar
Consommation DC38,4 W
EMV 15 230V-AC 3/2 NO
Attribut Valeur
d 6,50 mm
D 80 mm
G1 G3/4"-F
G2 G3/4"-F
G3 G3/4"-F
H 114 mm
H1 140 mm
L 209 mm
L1 211 mm
X1 133 mm
Y1 40 mm
Attribut Valeur
Diamètre nominal 15 mm
Commande de vanne Sans courant, ouvert
Débit nominal 566,70 l/min
Débit nominal 34 m³/h
Consommation DC 38,40 W
Tension DC 230V - AC
Temps de fermet. 80 ms
Poids 4,67 kg
Famille de produit EMV
EMV 15 230V-AC 3/2 NO

Consignes de commande: EMV 15 230V-AC 3/2 NO

L'électrovanne EMV est livrée prête à être raccordée.

 

Accessoires disponibles : filtre de ventilation