EMV 20 230V-AC 3/2 NO

Réf. article: 10.05.01.00075
Electrovanne EMV pour la commande directe du vide et de l'air comprimé
Diamètre nominal: 20 mm
Tension: 230V - AC
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Système: Sans courant, ouvert
Filetage de connexion: G1"-F
Cons. de puissance (DC): 40.8 W
EMV 20 230V-AC 3/2 NO
Attribut Valeur
d 8,5 mm
D 80 mm
G1 G1"-F
G2 G1"-F
G3 G1"-F
H 137 mm
H1 172 mm
L 247 mm
L1 245 mm
X1 148 mm
Y1 45 mm