IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC

Réf. article: 10.05.01.00173

Vanne en ligne pour la commande du vide directement sur la ventouse

Diamètre nominal3 mm
Fonction valveVanne à 3/2 voies
Filetage G1G1/4"-F
Filetage G2G3/8"-M
Tension DC24V - DC
IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC
Attribut Valeur
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-M
G3 M8-M
G4 M5-F
H 51 mm
LG1 9 mm
LG2 9 mm
LG3 6,50 mm
SW1 24 mm
Attribut Valeur
Diamètre nominal 3 mm
Commande de vanne Sans courant, ouvert
Débit nominal 20 l/min
Débit nominal 1,20 m³/h
Consommation DC 4,50 W
Tension DC 24V - DC
Poids 0,07 kg
Famille de produit IV
IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC
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
Consignes de commande: IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC

La vanne en ligne IV est livrée prête à être raccordée (sans câble de raccordement).

 

Accessoires disponibles : câble de raccordement, capteur de vide