EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Réf. article: 10.05.01.00289
Electrovanne EMV pour la commande directe de l'air comprimé
Diamètre nominal: 2.5 mm
Tension: 24V - Continu
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Système: Sans courant, fermé
Filetage de connexion: G1/8"-M
contient: Câble 2
Long. de câble: 3 m
EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P
Attribut Valeur
B1 31,7 mm
B2 10,7 mm
d 4 mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-F
L 51,7 mm
L1 56,5 mm